封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV2604 的特性
- 灵活触控反馈/Vibra 驱动程序
- LRA(线性谐振致动器)
- ERM(偏轴转动惯量)
- 由 I2C 控制的数字回放引擎
- 用于存储波形的内部 RAM
- 通过 I2C 实现的实时回放模式
- 智能环路架构(1)
- 自动过驱/刹车 (ERM/LRA)
- 自动共振跟踪 (LRA)
- 自动传动器诊断 (ERM/LRA)
- 自动水平校准 (ERM/LRA)
- Immersion TouchSense®3000 兼容
- 占空比控制范围介于 0% 至 100% 之间的可选脉宽调制 (PWM) 输入
- 可选模拟输入控制
- 可选硬件触发引脚
- 高效输出驱动
- 快速启动时间
- 电源电压上的持续加速
- 兼容 1.8V 电压的 VDD 耐压数字引脚 (1)
(1)正在申请专利的控制算法
DRV2604 的说明
根据设计,DRV2604 可在一条共用 I2C 兼容总线上对 ERM 和 LRA 传动器进行极其灵活的触觉控制。该控制使得主机处理器无需再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了成本高昂的计时器中断和硬件引脚。
DRV2604 器件包含足够的集成 RAM,从而允许用户预先加载超过 100 个的定制波形。可以通过 I2C 即时回放这些波形,也可以选择通过硬件触发引脚来触发这些波形。此外,主机处理器可利用实时回放模式旁路掉库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。
DRV2604 器件还包含一个智能环路架构,该架构可实现针对 LRA 的轻松自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,进而形成简化的输入波形范式并实现可靠电机控制和持续电机性能。
DRV2604 器件 具有 一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率。DRV2604 器件采用 9 焊球 WCSP 封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉应用的理想 选择。