封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV2511-Q1 的特性
- 宽工作电压范围 (4.5V - 26V)
- 能够处理 30V 电压
- 大电流驱动(峰值电流达 8A)
- 低 RDS(on),完整 H 桥输出
- 集成故障保护
- 短路保护
- 过热保护
- 过压和欠压保护
- 故障报告
- 模拟输入
- 专用中断引脚
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
的环境运行温度范围 - 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
应用
- 电磁致动器驱动器
- 音圈
- 螺线管
- 机械按钮替代产品
- 汽车类触觉 应用
- 信息娱乐
- 中央控制台
- 方向盘
- 车门板
- 座椅
DRV2511-Q1 的说明
DRV2511-Q1 器件是一款专为感性负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。
输出级含一个完整 H 桥,能够提供 8A 峰值电流。
DRV2511-Q1 器件提供欠压闭锁、过流保护和过热保护等多种保护功能。
DRV2511-Q1 器件符合汽车类产品标准。