DRV201YMBR

正在供货

具有振铃补偿的 100mA 音圈电机透镜驱动器(适用于摄像头自动对焦) | YMB | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV201YMBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPd
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DRV201 信息

封装信息

封装 | 引脚 PICOSTAR (YMB) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV201 的特性

  • 可配置为线性或脉宽调制 (PWM) 模式 VCM 电流生成方案
  • 针对 VCM 的高效 PWM 电流控制
  • 高级振铃补偿
  • 针对 VCM 电流控制的集成型 10 位数模转换器
  • 保护
    • VCM 引脚上的开路和短路检测
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过热保护
    • VCM 输出上的开路或短路保护
    • 针对 VCM 驱动器的内部电流限制
    • 4kV 静电放电 (ESD) 人体放电模式 (HBM)
  • I2C 接口
  • 运行温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 6 焊球晶圆级芯片 (WCSP) 封装,焊球间距 0.4mm
  • 最大芯片尺寸:0.8mm × 1.48mm
  • 封装高度:
    • YFM:0.15mm
    • YMB:0.3mm

应用

  • 手机自动调焦
  • 数码相机自动对焦
  • 虹膜和曝光控制
  • 监控摄像机
  • 网络和 PC 摄像机
  • 传动器控制

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV201 的说明

DRV201 器件是一款用于摄像机自动对焦的高级音圈电机驱动器。它有一个用于设定 VCM 电流的集成型数模转换器。VCM 电流由一个固定频率 PWM 控制器或者一个线性模式驱动器控制。可通过 I2C 寄存器选择电流生成。DRV201 器件集成有感应电阻以实现电流调节,并可通过 I2C 控制电流。

当改变 VCM 内的电流时,镜头振铃由高级振铃补偿功能进行补偿。振铃补偿大大减少了自动对焦所需的时间。此器件还有一个 VCM 短路和开路保护功能。