数据表
DRV10974
- 输入电压范围:4.4 V 至 18 V
- 总驱动器 H + L rDS(on):750mΩ(典型值),TA = 25°C 时
- 相位驱动电流:1A 连续(峰值 1.5A)
- 180° 正弦换向,可实现最优声学性能
- 可利用电阻器配置超前角
- 可利用电阻器配置电流限制
- 软启动和可通过电阻器配置的加速曲线
- 提供内置电流感应,无需使用外部电流感应电阻器
- 专有无传感器控制,无需电机中心抽头
- 简单的用户接口:
- 用于启动的单引脚配置
- PWM 输入指定施加到电机的电压幅度
- 开漏 FG 输出提供速度反馈
- 用于正向/反向控制的引脚
- 全方位保护:
- 电机锁定检测和重启
- 过流、短路、过热和欠压保护
DRV10974 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1A (rms) 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声和低外部组件数量的应用而设计。
DRV10974 器件使用一个专有无传感器控制方案提供可靠换向。180° 正弦换向显著减少了 120°(梯形)换向中较为典型的纯音。DRV10974 旋转使用一个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可使用外部低功耗电阻器进行设置。
通过施加一个用于控制驱动电压幅度的 PWM 输入,或者使用模拟电压驱动 PWM 引脚,然后监控 FG 引脚上的速度反馈,DRV10974 器件可以轻松控制电机的转速。
DRV10974 器件包含许多可提高效率的特性。由于该器件支持借助电阻器配置超前角,因此用户可通过调整相电流和相 BEMF 来优化驱动器效率。此外,该器件使用的 MOSFET 的 rDS(on) 较低,有助于在驱动电机时节省电力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV10974 12V、三相无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
产品概述 | Appliance Fan and Pump Test Data Versus Competitor A | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
EVM 用户指南 | DRV10974 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2018年 8月 16日 | |||
用户指南 | DRV10974 Tuning Guide | 2018年 4月 11日 | ||||
应用手册 | Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers | PDF | HTML | 2012年 10月 9日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01619 — 直径为 22mm 的热增强型三相 BLDC 电机驱动器参考设计
TIDA-01619 可以为工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案。
该设计采用 DRV10974 电机驱动器,从而能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU。DRV10974 无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源组件即可实现低成本解决方案,通过一个 180° 正弦通信系统可实现最佳效率和低噪声。
该参考设计提供有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用双层布局和 2 盎司覆铜厚度)的准则。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RUM) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点