封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV10866 的特性
- 输入电压范围:1.65V 至 5.5V
- 六个峰值输出电流为 680mA 的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 超低静态电流:待机模式下为 5µA(典型值)
- 总体驱动器 H+L RDSOn900mΩ
- 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
- 150°整流
- 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
- 可选 FG 和 ½ FG 开漏输出
- 15kHz 至 50kHz 的 PWMIN输入
- 锁定检测
- 电压浪涌保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 笔记本 CPU 风扇
- 游戏站 CPU 风扇
- ASIC 冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DRV10866 的说明
DRV10866 是一款具有集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器,驱动电流峰值可达 680mA。 DRV10866 专门针对低噪声和低外部元件数风扇电机驱动应用而设计。 DRV10866 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。 同步整流运行模式可提高电机驱动器应用的效率。 DRV10866 通过开漏输出端输出 FG 或 ½ FG 以指示电机速度。 该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。 DRV10866 采用 10 引脚、3mm × 3mm × 0.75mm 高效散热型 SON (DSC) 封装。 额定工作温度为 –40°C 至 125°C。