DP83TC816-Q1

正在供货

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and AVB clock generation, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • AVB 的同步音频时钟生成
    • I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
    • 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
    • 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
  • 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
  • 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 单个 3.3V 电源电压
  • IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • AVB 的同步音频时钟生成
    • I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
    • 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
    • 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
  • 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
  • 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 单个 3.3V 电源电压

DP83TC816-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。

DP83TC816-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。PHY 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频应用生成媒体时钟和位时钟。

DP83TC816-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。

DP83TC816-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。PHY 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频应用生成媒体时钟和位时钟。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC816-Q1 100Base-T1 汽车级以太网 PHY 收发器,具有 IEEE802.1AS 、AVB 时钟 和 TC10 睡眠唤醒功能。 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-6
白皮书 汽车雷达应用中的 TSN 和 MACsec PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

DP83TC816-Q1-DESIGN — Automotive Ethernet 100BASE-T1 PHY Transceiver with AVB, IEEE802.1AS and TC-10

Restricted access product folder for product documentation of DP83TC816-Q1
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频