封装信息
| 封装 | 引脚 PBGA (ZPC) | 516 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 55 |
| 包装数量 | 包装 40 | TUBE |
DLPC900 的特性
- 可扩展控制器支持 DLP500YX、DLP5500、DLP6500、DLP670S 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD),适用于高分辨率工业和显示应用
- 支持多种高速图形速率,高达以下值:
- 16129Hz(DLP500YX,1 位预存储图形模式)
- 2016Hz(DLP500YX,8 位预存储图形模式,具有照明调制)
- 1008Hz(DLP500YX,16 位预存储图形模式,具有照明调制)
- 内部 DRAM:128MB
- 外部闪存功能:128MB 外部闪存功能
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 与摄像头和传感器轻松同步
- 两个可配置输入和输出触发器
- 完全可编程的 GPIO 和 PWM 信号
- 多个控制接口
- 一个 USB 1.1 目标端口和三个 I2C 端口
- LED 使能和 PWM 发生器
- 视频模式
- 双通道 24 位 RGB 输入高达 120Hz
- YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
- 支持格式为 XGA 到 WQXGA 的标准视频
- DLP9000 (WQXGA)、DLP500YX (2048 × 1200) 和 DLP670S (2716 × 1600) 需要两个 DLPC900 控制器
DLPC900 的说明
DLP DLPC900 是一款可扩展数字微镜器件 (DMD) 控制器,支持 DLP500YX、DLP5500、DLP6500、DLP670S 和 DLP9000 DMD 的可靠运行。这款高性能 DMD 控制器为先进光控制提供了可编程的高速图形速率,特别适用于工业应用。DLPC900 模式速率支持快速精确的 3D 扫描和 3D 打印,以及高分辨率和智能成像应用。DLPC900 提供 128 兆字节嵌入式内部 DRAM,可便捷地缓存 400 至 1024 个 1 位图形(具体取决于 DMD)。输入和输出触发器可轻松连接并与各种摄像机、传感器和其他外设实现同步。
转至 TI DLP® 光控制技术页面,了解如何开始使用。DLP 先进光控制资源包括评估模块、参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。