封装信息
| 封装 | 引脚 PBGA (ZDC) | 676 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 55 |
| 包装数量 | 包装 40 | JEDEC TRAY (10+1) |
DLPC7530 的特性
- 支持使用 DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLPC7530 控制器
- 高达 240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时高达 1080p
- 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供一个、两个、四个或八个通道
- 最高支持 600MHz 像素时钟
- 输入传输速率高达 3.0Gbps
- 两个 OpenLDI (FPD-Link™ I) 视频输入端口,每个端口具有 6 个通道(五项数据)
- 支持的输入格式
- RGB、YCbCr 和 ICtCp
- 4:4:4,4:2:2,4:2:0
- 带 FPU 的内部 Arm
CortexR4F 处理器
- 88 个可配置 GPIO
- 可编程 PWM 发生器
- 可编程捕捉和延迟计时器
- USB 2.0 高速 OTG 控制器
- SPI 初级/次级控制器
- I2C 初级/次级控制器
- UART 和中断控制器
- 扭曲引擎
- 改进了 1D、2D 和 3D 梯形校正
- 扭曲(完全扭曲映射访问 62 × 32 点)
- 混合(完全混合映射访问 63 × 32 点)
- 其他图像处理
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™ 技术
- 支持 HDR10(PQ 和 HLG)
- 帧速率转换
- 色彩坐标调整
- 白光色温调节
- 可编程 degamma
- 空间-时间多路复用
- 针对 3D 显示的集成支持
- 屏幕显示 (OSD)
- 启动界面显示和捕获
- 集成了 2Gbit 帧存储器,无需使用外部高速存储器
- 外部存储器支持
- 用于 µP 和 PWM 序列的并行闪存
- 用于启动界面捕获和扭曲的辅助闪存
- 系统控制
- DMD 电源和复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直图像抖动
- 支持 JTAG 边界扫描测试
- LED、RGB 激光和激光荧光照明
DLPC7530 的说明
DLPC7530 是一款面向 1080p 显示芯片组的数字显示控制器,由 DLPC7530 显示控制器、DLP472NE 和 DLP651NE 数字微镜器件 (DMD) 以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该解决方案面向需要低成本高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,在每个应用中,DLPC7530 控制器必须始终与 DLP472NE 和 DLP651NE DMD 以及 DLPA100 电源管理集成电路配合使用。