DLPC6540ZDC

正在供货

适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 | ZDC | 676 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PBGA (ZDC) | 676
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 27 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC6540 的特性

  • DLPC6540 支持使用 DLP471TP 数字微镜器件 (DMD) 的控制器
    • 最高支持 4K UHD (60Hz)
    • 在 240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 下,最高 1080p
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供一个、两个、四个或八个通道
    • 最高支持 600MHz 像素时钟
    • 最高 3.0Gbps 输入传输速率
  • 支持的输入格式
    • RGB、YCbCr, 和 ICtCp
    • 4:4:4,4:2:2,4:2:0
  • 带 FPU 的内部 Arm CortexR4F 处理器
    • 88 个可配置 GPIO
    • 可编程 PWM 发生器
    • 可编程捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速 OTG 控制器
    • SPI 初级/次级控制器
    • I2C 初级/次级控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 改进了 1D、2D, 和 3D 梯形校正
    • 光学失真校正(径向和横向颜色失真;例如对于短投)
    • 扭曲(多点手动扭曲和完全扭曲映射访问 62× 32 点)
    • 混合(手动混合和完全混合映射访问 63× 32 点)
  • 其他图像处理
    • DynamicBlack
    • TI DLP BrilliantColor™ 技术
    • 支持 HDR10(PQ 和 HLG)
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 白光色温调节
    • 可编程 degamma
    • 空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 启动界面显示和捕获
  • 集成了 2G-bit 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持
    • 用于 µP 和 PWM 序列的并行闪存
    • 用于启动界面捕获和扭曲的辅助闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试

DLPC6540 的说明

DLPC6540 是用于 TI DLP 产品 4K UHD 显示芯片组的数字显示控制器。 DLPC6540 显示控制器、DLP471TP数字微镜器件 (DMD) 和 DLPA3005电源管理 IC (PMIC) 一起构成芯片组。该解决方案适合需要高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,对于每个应用, DLPC6540 显示控制器必须始终与 DLP471TP DMD 和 DLPA3005 电源管理集成电路配合使用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息