DLPC4430ZPC

正在供货

适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 | ZPC | 516 | 0 to 55

open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PBGA (ZPC) | 516
工作温度范围 (°C) 0 to 55
包装数量 | 包装 40 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC4430 的特性

  • 采用数字微镜器件 (DMD),为高达 WUXGA 分辨率显示提供单 DLP 控制器支持:
    • 120Hz 时高达 1920×1200(2D 和 3D)
  • 提供一个 30 位或两个 60 位输入像素接口:
    • RGB 数据格式
    • 每种颜色占 8、9 或 10 位
    • 在单控制器双 30 位模式下像素时钟高达 320MHz
  • 高速低电压差分信号 (LVDS) DMD 接口
  • 150-MHz ARM946™ 微处理器
  • 微处理器外设
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉计时器
    • 三个 I2C 端口、三个 UART 端口和三个 SSP 端口
    • 一个 USB 1.1 次级端口
  • 图像处理
    • 多种图像处理算法
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 可编程色彩空间转换
    • 可编程 degamma 和启动界面
    • 针对 3D 显示的集成支持
    • 2-D 梯形校正
  • 集成时钟生成电路
    • 通过单个 20MHz 晶体提供时钟
    • 集成扩频时钟
  • 外部存储器支持
    • 用于微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 516 引脚 Plastic Ball Grid Array (PBGA) 封装
  • 支持 LED 和激光混合照明

DLPC4430 的说明

DLPC4430 是用于 DLP 显示芯片组的数字显示控制器。该芯片组包含 DLPC4430 显示控制器、DLP 数字微镜器件 (DMD)、DLPA100控制器电源管理器件和 DLPA300DMD 微镜驱动器(请参阅 DMD 数据表)。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC4430 显示控制器与 DLP DMD 和相应的 DLP 电源管理器件配合使用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息