封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZEZ) | 201 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 119 | BULK |
DLPC3438 的特性
- 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的显示控制器
- 最高支持 720p 的输入图像大小
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 120Hz
- 像素数据处理:
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制
- 局部亮度增强
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 可编程 degamma
- 主动电源管理处理
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 场缩放去隔行
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 3 类 MIPI DSI 接口(仅 DLPC3433 支持)
- 一至四通道,通道速度高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 一帧延迟
- 与 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3438 的说明
DLPC3433 或 DLPC3438 数字控制器均属于 DLP3010 (0.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持 DLP3010 数字微镜装置 (DMD) 的可靠运转。DLPC3433 或 DLPC3438 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率 HD 显示屏。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。