封装信息
| 封装 | 引脚 NFBGA (ZVB) | 176 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC3432 的特性
- 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的显示控制器
- 支持高达 qHD 的输入分辨率
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 240Hz
- 像素数据处理:
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
-
MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
- 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 与 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用
DLPC3432 的说明
DLPC3432 数字控制器是 DLP230GP (0.23 qHD) 芯片组的一部分,用于为 DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC3432 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,可用来实现小外形尺寸的低功耗显示应用。
访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。