176-pin (ZVB) package image

DLPC300ZVB 最晚可采购期限

适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

等同于: DLPC300ZVB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168Hrs
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DLPC300 信息

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZVB) | 176
工作温度范围 (°C) -20 to 85
包装数量 | 包装 10 | BULK

DLPC300 的特性

  • 用于确保 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
  • 多模式,24 位输入端口:
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
      • 24 位 RGB8888 或者 4:4:4 YCrCb888
      • 18 位 RGB666 或者 4:4:4 YCrCb666
      • 16 位 RGB565 或者 4:2:2 YCrCb565
    • 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的 8 位 BT.656 总线模式
  • 支持的输入分辨率包括 608 × 684、864 × 480、854 × 480 (WVGA)、640 × 480 (VGA)、320 × 240 (QVGA)
  • 样式输入模式
    • 输入数据到微镜的一到一映射
    • 1 位二进制模式速率高达 4000Hz
    • 高达 120Hz 的最高 8 位灰度样式速率
  • 具有像素数据处理功能的视频输入模式
    • 支持 1Hz 至 60Hz 的帧速率
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
    • 空间-时间复用(抖动显示)
    • 自动增益控制
    • 颜色空间转换
  • 输出触发信号,用于同步摄像机、传感器等外设
  • 系统控制:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 高达 3 LED 的可编程电流控制
    • 集成的 DMD 复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 低功耗:低于 93mW(典型值)
  • 支持外部存储器:
    • 166MHz 移动 DDR SDRAM
    • 33.3MHz 串行闪存
  • 176 引脚、7mm × 7mm、0.4mm 间距、NFBGA 封装

应用

  • 3D 计量
  • 3D 扫描
  • 工厂自动化
  • 指纹识别
  • 条纹投影
  • 工业联机检验
  • 机器人视觉
  • 立体视觉
  • 化学检测
  • 移动传感
  • 光谱分析
  • 扩增实境
  • 信息叠加
  • 医疗仪器
  • 虚拟量规

All trademarks are the property of their respective owners.

DLPC300 的说明

DLPC300 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,支持高速模式速率(最高可达 4kHz,二进制模式)并提供 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入分辨率。DLPC300 数字控制器属于 DLP3000 芯片组,用于支持 DLP3000 DMD 的可靠运行。DLPC300 还提供输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息