176-pin (ZVB) package image

DLPC2607ZVB 最晚可采购期限

适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

等同于: DLPC2607ZVB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168Hrs
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DLPC2607 信息

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZVB) | 176
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC2607 的特性

  • 支持 0.2 nHD、0.24 VGA 和
    0.3 WVGA DMD 的可靠运行
  • 多模式,24 位输入像素接口:
    • 支持并行或 BT656 总线协议
    • 支持从 QVGA 到 WVGA 的输入大小
    • 支持 1 至 60Hz 的帧速率
    • 支持高达 33.5MHz 的像素时钟
    • 支持竖排和横排方向
    • 支持 8、16、18 和 24 位总线选项
    • 支持 3 输入色彩位深选项:
      • RGB888,YCrCb888
      • RGB666,YCrCb666
      • RGB565,4:2:2 YCrCb
  • 像素数据处理
    • 图像大小调整(缩放)
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 自动增益控制
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
    • 空间-时间复用(抖动显示)
    • 视频处理支持:
      • 色彩空间转换
      • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
      • 场缩放去隔行
  • 封装在 176 引脚,0.4mm 焊球间距,极细间距球状引脚栅格阵列 (VFBGA) 封装
  • 支持外部存储器:
    • 166MHz 移动 DDR SDRAM
    • 33.3MHz 串行闪存
  • WVGA,VGA 和 nHD DMD 显示支持
    • DMD 位平面生成和格式化
    • 可编程位平面显示排序器(控制发光二极管 (LED) 使能和 DMD 加载)
    • 76.2MHz 双倍数据速率 (DDR) DMD 接口 (I/F)
    • 针对微镜的脉宽调制 (PWM):
      • 断电时的自动 DMD 停止
      • DMD 24 位位深
  • 系统控制:
    • 器件配置的 I2C 控制
    • 可编程 Splash 屏幕
    • 可编程 LED 电流控制
    • DMD 电源和微镜驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
    • 显示图像旋转
    • 基于闪存的配置批处理文件
    • I/F 睡眠静止图像省电模式
  • 测试支持:
    • 内置测试信号生成
    • 支持边界扫描测试的 JTAG

DLPC2607 的说明

DLPC2607 是一款用于电池 供电™显示应用的低功耗 DLP 数字 控制器中运行。该控制器支持 0.3 WVGA、0.24 VGA 和 0.2 nHD DMD 的可靠运行。DLPC2607 控制器提供了用于连接系统电子产品和 DMD 的便捷多功能接口,从而能够实现小尺寸、低功耗显示器。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息