封装信息
| 封装 | 引脚 BGA (ZEW) | 780 |
| 工作温度范围 (°C) -20 to 85 |
| 包装数量 | 包装 36 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC200 的特性
- 用于确保 DLP5500 DMD 可靠运行
- 通过两个 24 位输入端口确保实时数据流 (RGB888)
- 端口 1 支持 HDMI 输入
- 端口 2 通过扩展卡支持输入
- 高速图形序列模式
- 将图形数据直接下载到器件
- 1 位二进制图形速率高达 5000Hz
- 8 位灰度图形速率高达 700Hz
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 可编程的图形重新排序
- 可与摄像机和传感器轻松同步
- 三个可配置输出触发器
- 两个可配置输入触发器
- 多个配置接口
- 通过 I2C 支持 EDID
- USB 和 SPI 器件控制
DLPC200 的说明
DLPC200 执行图像处理和控制以及 DMD 数据格式化以驱动 0.55 XGA DMD (DLP5500)。
该数字控制器为用户提供可靠的独立高速微镜控制,用于结构光、显示和其他空间光调制 (SLM) 应用。DLPC200 使用固态照明 (SSI) 提供高达 5000Hz 二进制或 700Hz 8 位灰度的图形速率。
这款易于编程的器件使用户能够将芯片组与外部源(例如传感器、摄像头和处理器)进行连接和同步,从而支持高精度的 3D 机器视觉 应用 。多个配置接口为外部和嵌入式输入源提供了灵活性。装载和存储定制图形的便利性使得 DLPC200 成为先进光控制 应用的理想选择。