封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FLP) | 203 |
工作温度范围 (°C) 10 to 65 |
包装数量 | 包装 18 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP7000 的特性
- 0.7 英寸对角线微镜阵列
- 1024 × 768 铝制微米级微镜阵列
- 13.68µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 设计用于角落照明
- 用于可见光(400nm 至 700nm):
- 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
- 微镜反射率为 88%
- 阵列衍射效率为 86%
- 阵列填充系数为 92%
- 两条 16 位低电压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 输入数据时钟速率高达 400MHz
- 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm 封装
- 密封封装
DLP7000 的说明
DLP7000 XGA 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。0.7 XGA 芯片组的基础是一款数字微镜器件 (DMD) DLP7000,这款器件是目前 DLP 系列产品组合中模式速率最快的一款。DLP Discovery 4100 平台还提供带有随机行寻址的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。
除了 DLP7000 DMD 外,0.7XGA 芯片组还包括以下组件:
- DLPC410 控制器,专用于 32000Hz(1 位二进制)和 4000Hz(8 位灰度)以上的高速图形速率
- 一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)
- 一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)
DLP7000 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
DLP7000 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP7000 能够可用于调制进入光的振幅、方向和/或相位。
电子方面,DLP7000 由 1 位 CMOS 内存单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 内存单元列乘以 768 内存单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。