封装信息
封装 | 引脚 CPGA (FYA) | 149 |
工作温度范围 (°C) -20 to 90 |
包装数量 | 包装 5 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP5500 的特性
- 0.55 英寸微镜阵列对角线
- 1024 × 768 铝阵列,微米级微镜(XGA 分辨率)
- 10.8µm 微镜间距
- ±12°微镜倾斜角
(相对于平板状态) - 设计用于边缘照明
- 设计用于宽带可见光(420nm 至 700nm):
- 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
- 微镜反射率 88%
- 阵列衍射效率 86%
- 阵列填充因子 92%
- 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 200MHz 输入数据时钟速率
- 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器
- 5,000Hz(1 位二进制图形)
- 500Hz(8 位灰度图形)
- 450 系列封装特性:
- 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
- 149 微针栅阵列可靠电气连接
- 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔
DLP5500 的说明
拥有超过 750000 个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP5500 在 3D 打印 应用中提供高分辨率。
XGA 分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉 应用有直接帮助。DLP5500 需要与 DLPC200 数字控制器和 DLPA200 模拟驱动器结合使用才能实现可靠功能和操作。这种专用芯片组提供可靠的高分辨率 XGA 和高速系统解决方案。