DLP4710
- 0.47 英寸 (11.93mm) 对角线微镜阵列
- 1920 × 1080 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 微镜间距:5.4µm
- 微镜倾斜(相对于平坦表面):±17°
- 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 32 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLP3439 显示控制器
- 专用 DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器确保可靠运行
DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP4710LC DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件。DLP4710LC 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现小尺寸、低功耗和高分辨率的高清显示产品。
请访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP4710。
DLP4710 生态系统包含现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块
DLP4710EVM-LC 包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
DLPC119 — DLP4710/DLP4710LC With FQL Package (Series 312) 3D-CAD Geometry
支持的产品和硬件
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
支持的产品和硬件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
DLPC120 — Series 312 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
DLPR104 — DLP4710 (0.47 1080p) Optical Reference Design
支持的产品和硬件
TIDA-080005 — 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计
TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计
TIDA-00722 — 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监测 LED 照明器的色点
- 监测 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调整颜色寄存器
TIDA-00576 — 采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S312 (FQL) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。