DLP391TPFSB

正在供货

0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) | FSB | 154 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DLP-S323 (FSB) | 154
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP391TP 的特性

  • 0.39"对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持 4K UHD (60Hz)
  • 支持 1080p(高达 240Hz)
  • 由 DLPC8445V 显示控制器、DLPA3085/DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和照明驱动器支持 LED 正常运行

DLP391TP 的说明

DLP391TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K UHD 显示系统。TI DLP 产品 0.39" 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息