产品详情

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 1500 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.39 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0045 Chipset family DLPA3082, DLPA3085, DLPC8445, DLPC8445V Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 1500 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.39 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0045 Chipset family DLPA3082, DLPA3085, DLPC8445, DLPC8445V Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S322 (FQZ) 159 202.125 mm² (19.25 mm × 10.5 mm)
  • 0.39"对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持 4K UHD (60Hz)
  • 支持 1080p(高达 240Hz)
  • 由 DLPC8445V 显示控制器、DLPA3085/DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和照明驱动器支持 LED 正常运行
  • 0.39"对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持 4K UHD (60Hz)
  • 支持 1080p(高达 240Hz)
  • 由 DLPC8445V 显示控制器、DLPA3085/DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和照明驱动器支持 LED 正常运行

DLP390TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K UHD 显示系统。TI DLP 产品 0.39" 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

DLP390TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K UHD 显示系统。TI DLP 产品 0.39" 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP390TP 0.39 英寸 4K 超高清数字微镜器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-1-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

DLP390TP-SIM-TOOL — DLP390TP IBIS Model

This file is an IBIS simulation tool for the DLP390TP.
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLP-FQZ-2518600-3D-DMD — DLP390TP with FQZ package (series 322) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-322-MOUNTING — Series 322 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 322 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S322 (FQZ) 159 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频