DLP301S
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现出色的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP301S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。此 DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现适用于快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机的高输出光学引擎。
TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP301S 适用于 TI DLP 3D 打印机的 0.3 英寸 360 万像素 DMD 数据表 | PDF | HTML | 2021年 3月 8日 | ||
| 用户指南 | DMD 衍射效率计算器 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 用户指南 | DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| 技术文章 | 3 key design decisions for any desktop 3D printer design | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
TIDA-080010 — 360 万像素 3D 打印机参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S318 (FQS) | 99 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。