产品详情

Display resolution (max) nHD (640x360) System brightness (max) (lm) 120 Input frame rate (max) (Hz) 360 Array diagonal (in) 0.16 Micromirror array size 640x360 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP160CP, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3421 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) nHD (640x360) System brightness (max) (lm) 120 Input frame rate (max) (Hz) 360 Array diagonal (in) 0.16 Micromirror array size 640x360 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP160CP, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3421 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S248 (FQT) 42 66.5483 mm² 13.39 x 4.97
  • 超紧凑 0.16 英寸 (3.965mm) 对角线微镜阵列
    • nHD 配置 — 在屏幕上显示 640 x 360 分辨率
    • HD 配置 — 在屏幕上显示 1280 x 720 分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • 17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3421 显示控制器和 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
  • 超紧凑 0.16 英寸 (3.965mm) 对角线微镜阵列
    • nHD 配置 — 在屏幕上显示 640 x 360 分辨率
    • HD 配置 — 在屏幕上显示 1280 x 720 分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • 17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3421 显示控制器和 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行

DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时,DLP160CP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP160CP 是由 DLP160CP DMD 和 DLPC3421 控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000(仅限 HD 配置) PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP160CP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP160CP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。

DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时,DLP160CP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP160CP 是由 DLP160CP DMD 和 DLPC3421 控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000(仅限 HD 配置) PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP160CP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP160CP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DLP160AP 正在供货 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DMD with lower resolution
功能与比较器件相似
DLP2010 正在供货 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DMD with higher resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP160CP 0.16 HD 和 nHD 数字微镜器件 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 6日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日
应用简报 为什么 TI DLP®技术的彩虹效应正在逐渐消失 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 TI DLP® 系统设计:光学模块规格 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
应用简报 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 14日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
技术文章 How to enable a projected display in your next MCU application PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用简报 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
技术文章 How we designed a DMD for the smallest projection display applications PDF | HTML 2021年 10月 21日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019年 4月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
3D DMD 机械几何

DLPM053 DLP160AP/CP DMD With FQT Package (Series 248) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DLP-PICO-CHIP-SEL DLP® Pico™ chipset selection guide

This interactive guide walks through the process of choosing a DLP® Pico™ chipset for your display application. After entering input parameters on brightness and resolution, this guide will recommend a list of chipsets and optical module manufacturers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPR097 Series 248 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光学设计

DLPR095 DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP160 and DLPC342X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光学设计

DLPR096 DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design

Optical reference design on AR Glasses Eyepiece for the DLP160 and DLPC342X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光学设计

DLPR102 DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for Ultra-Compact Pico Products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S248 (FQT) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频