DDC232CZXGT

正在供货

32 通道电流输入 20 位 ADC | ZXG | 64 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DDC232CZXGT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DDC232CZXGR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZXG) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DDC232 的特性

  • Single-Chip Solution to Directly Measure 32 Low-Level Currents
  • High-Precision, True Integrating Function
  • Integral Linearity:
    ±0.025% of Reading ±1.0ppm of FSR
  • Very Low Noise: 5.3ppm of FSR
  • Low Power: 7mW/channel
  • Adjustable Full-Scale Range
  • Adjustable Speed
    • Data Rate up to 6kSPS
    • Integration Times as low as 166.5µs
  • Daisy-Chainable Serial Interface
  • In-Package Bypass Capacitors Simplify PCB Design
  • APPLICATIONS
    • CT Scanner DAS
    • Photodiode Sensors
    • X-Ray Detection Systems

All other trademarks are the property of their respective owners.

DDC232 的说明

The DDC232 is a 20-bit, 32-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that 32 separate low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the 32 inputs, the DDC232 provides a dual-switched integrator front-end. This configuration allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. Adjustable integration times range from 166µs to 1s, allowing currents from fAs to µAs to be continuously measured with outstanding precision.

The DDC232 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC232 system is minimal.

The DDC232 uses a +5V analog supply and a +2.7V to +3.6V digital supply. Operating over the temperature range of 0°C to +70°C, the DDC232 BGA-64 package is offered in two versions: the DDC232C for low-power applications, and the DDC232CK when higher speeds are required.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DDC232CZXGR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息