封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZKL) | 192 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DDC1128 的特性
- 单芯片解决方案,直接测量
128 个低电平电流 - 成熟稳定的高精度,真正集成架构,支持 100% 电荷收集
- 对现有 DDC 系列应用轻松升级
- 低功率:3kSPS 时为每通道 3mW
- 极端线性:
积分非线性 (INL) = 满量程范围 (FSR) ±1ppm 读数的 ±0.025% - 低噪声:FSR 的 6.3ppm
- 可调满量程范围
- 可调速度
- 20 位性能时,数据速率高达 6ksps
- 积分时间低至 160μs
- 可实现菊花式连接的串行接口
- 封装内旁路电容器简化印刷电路板 (PCB) 设计面积和设计复杂度
应用范围
- CT 扫描仪数据采集系统 (DAS)
- 发光二极管传感器
- X 射线检测系统
All trademarks are the property of their respective owners.
DDC1128 的说明
DDC1128 是一款 20 位,128 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。 它将电流至电压转换与 A/D 转换相结合,这样的话,诸如光电二极管的 128 个独立低电平电流输出器件可直接连接到它的输出端并被数字化。
对于 128 个输入中的每个输入,DDC1128 使用成熟稳定的双路开关式积分器前端。 此配置可实现连续电流积分:其中一个积分器将由板上 A/D 转换器进行数字化,另一个积分器则对输入电流进行积分。 此架构可以同时提供稳定偏移和输入电流无损采集。 可调积分时间范围为 160µs 至 1s,从而以出色的精度连续测量单位在 fA 至 µA 之间的电流。
DDC1128 具有一个设计用于多器件系统中菊花链式连接的串行接口。 只需将一个器件的输出连接至下一个器件的输入即可创建此链路。 共同时钟为此链路中的所有器件提供计时信号,这样,多个 DDC1128 系统中的数字开销最小。
DDC1128 由一个 +5V 模拟电源和一个范围在 2.7V 至 3.6V 之间的数字电源供电运行,额定运行温度范围 0°C 至 70°C,并且采用 9mm x 9mm2 192 焊球球栅阵列 (BGA) 封装,此类封装内有一个板上旁路电容器,最大限度地减少对外部组件的需求,并进一步减少电路板空间。