封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RWF) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC8775 的特性
- 输出电流:
- 0mA 至 24mA;3.5mA 至 23.5mA;0mA 至 20mA;4mA 至 20mA;±24mA
- 输出电压(超出/不超出范围的 20%):
- 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
- 0V 至 6V;0V 至 12V;±6V;±12V
- 自适应电源管理
- 电压范围较宽的单电源(12V 至 36V)引脚
- ±0.1% 满量程范围 (FSR) 总未调节误差 (TUE)
- 微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
- 5V 内部基准(10ppm/°C 最大值)
- 5V 内部数字电源输出
- CRC/帧错误检查,看门狗定时器
- 保障系统可靠性的过热报警、开路/短路保护
- 报警条件下的安全操作
- 自动学习负载检测
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8775 的说明
DAC8775是一款四通道、精密全集成 16 位、数模转换器 (DAC),具有自适应电源管理功能,设计用于满足工业控制 应用的各项要求。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过集成降压/升压转换器在 4.5V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源电压。DAC8775 还包括一个 LDO,用于从单电源引脚生成数字电源 (5V)。
DAC8775 还实现了一种高速可寻址远程传感器 (HART) 信号接口,支持在电流输出中叠加外部 HART 信号。电流输出 DAC 转换率由寄存器通过编程设定。在禁用降压/升压转换器时,该器件可将集成降压/升压转换器或外部电源作为 +12V 至 +36V 单一外部电源供电运行。