封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DAC8750 的特性
- 电流输出选项:
- 0mA 至 24mA
- 4mA 至 20mA
- 0mA 至 20mA
- ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
- DNL:±1LSB 最大值
- 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
- 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
- 4.6V 内部电源输出
- CRC 帧错误校验
- 看门狗计时器
- 热警报
- 开路警报
- 用于监控输出电流的引脚
- 片上故障警报
- 针对偏移和增益的用户校准
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
DAC8750 的说明
DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。
这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。