封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC8740H 的特性
- 兼容 HART 的物理层调制解调器
- 1200Hz、2200Hz HART FSK 正弦波
- TX 信号振幅的寄存器编程控制(仅适用于 DAC8741H)
- 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
- 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
- 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25kbit/s 通信
- 集成曼彻斯特编码器和解码器
- 与 PROFIBUS PA 兼容
- 低静态电流:在典型工业工作温度范围(-40°C 至 +85°C)下最大值为 180µA
- 集成 1.5V 电压基准
- 灵活的时钟选项
- 内部振荡器
- 外部晶体振荡器
- 外部 CMOS 时钟
- 数字接口
- DAC8740H:UART
- DAC8741H:SPI
- 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器(仅适用于 DAC8741H)
- 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C
- 4mm × 4mm QFN 封装
DAC8740H 的说明
DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业自动化 应用。
在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和 MAU 运行。
在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。