DAC8580IPWR

不推荐用于新设计

16 位高速低噪声电压输出数模转换器 | PW | 16 | -40 to 85

等同于: DAC8580IPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
DAC8580IPWR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC8811IBDGKR 正在供货 趋稳时间为 0.5μs 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC | DGK | 8 | -40 to 105

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8580IPW 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC8580 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC8580 的特性

  • 16-Bit Monotonic
  • ±5-V Rail-to-Rail Output
  • Fast Settling: 0.65 µs
  • Fast Slew Rate: 35 V/µs
  • Low Noise: 20 nV/Hz
  • Low Glitch Energy: 0.5 nV-s
  • Low Power-On Transient
  • On-Chip Digital Low-Pass Filter
  • Programmable Oversampling
  • 16-MSPS Update Rate (Filter On)
  • 30-MHz Serial Interface
  • 1.8-V to 5.5-V Logic Compatible
  • TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Waveform Generation
    • CRT Projection TV Digital Convergence
    • Automated Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Music Synthesis
    • Ultrasound

DAC8580 的说明

The DAC8580 is a 16-bit, high-speed, low-noise, voltage-output DAC designed for waveform generation applications. It operates from dual ±5-V power supplies and requires only a single external reference. The DAC8580 is capable of generating output signal frequencies up to 1 MHz. The DAC8580 significantly relaxes, or removes, the need for external de-glitchers, analog filters and high-swing output buffers. It incorporates a programmable digital interpolation filter capable of oversampling the input word rate by 2, 4, 8, or 16. The digital filter can be bypassed on-the-fly, or can be permanently turned off. The fast 30-MHz serial interface is compatible with right-justified digital audio format. The DAC8580 is specified from -40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8580IPW 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +