DAC8568IBPW

正在供货

具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC | PW | 16 | -40 to 125

等同于: DAC8568IBPW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8568IBPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

DAC8568 的特性

  • 相对精度:
    • DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC8168(14 位):1 LSB INL
    • DAC8568(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为禁用)
    • 0.004% 初始精度(典型值)
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 在整个温度范围内具有单调性
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

DAC8568 的说明

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8568IBPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息