DAC8568IAPWR

正在供货

具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC8568IAPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8568IAPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC8568 的特性

  • 相对精度:
    • DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC8168(14 位):1 LSB INL
    • DAC8568(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为禁用)
    • 0.004% 初始精度(典型值)
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 在整个温度范围内具有单调性
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

DAC8568 的说明

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8568IAPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +