DAC8564IBPW

正在供货

具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC | PW | 16 | -40 to 105

等同于: DAC8564IBPW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 90 | TUBE

DAC8564 的特性

  • 相对精度: 4LSB
  • 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
  • 内部基准:
    • 2.5V 基准电压(缺省情况下被启用)
    • 0.004% 初始精度(典型值)
    • 2ppm/°C 温度漂移(典型值)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA 吸收电流/源电流能力
  • 加电复位至零量程
  • 超低功耗运行:5V 时为 1mA
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 温度范围内 16 位单片
  • 稳定时间:10μs 达到 ±0.003% 满量程范围 (FSR)
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 1.8V 至 5.5V 逻辑兼容性
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C

All trademarks are the property of their respective owners.

应用范围

  • 便携式仪表
  • 闭环伺服器控制
  • 过程控制,PLC
  • 数据采集系统
  • 可编程衰减
  • PC 外设

DAC8564 的说明

DAC8564 是一款低功耗,电压输出,四通道,16 位数模转换器 (DAC)。 DAC8564 包括一个 2.5V,2ppm/°C 内部基准(缺省情况下启用),从而提供一个 2.5V 的满量程输出电压范围。 此内部基准有一个 0.004% 的初始精度并且可在 VREFH/VREF输出引脚上提供高达 20mA 的电流。 此器件是单片器件,提供极佳的线性,并且大大降低了有害的代码至代码瞬态电压(毛刺脉冲)。 DAC8564 使用一个可运行在高达 50MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串口。 此接口与标准 SPI,QSPI, Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC8564 包含一个加电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零量程时加电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。 此器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 1.3μA。 电压为 3V 时的功耗为 2.9mW,断电模式下减少到 1.5μW。 此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。

DAC8564 与DAC7564和DAC8164插槽和功能兼容,并且与DAC7565,DAC8165和DAC8565功能兼容。 所有这些器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息