封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC8560 的特性
DAC8560 的说明
DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2µA。
此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6µW。
DAC8560 采用 8 引脚 VSSOP 封装。