8-pin (DGK) package image

DAC8560IBDGKT 正在供货

具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8560IBDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC8560 的特性

  • 相对精度:4 LSB
  • 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
  • 微功耗运行:510µA/2.7V
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为启用)
    • 0.02% 初始精度
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 在整个温度范围具有 16 位单调性
  • 建立时间:10µs 达到 ±0.003% FSR
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 掉电能力
  • DAC8531/01DAC8550 /51直接兼容
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装

DAC8560 的说明

DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2µA。

此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6µW。

DAC8560 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8560IBDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息