DAC8554IPWR

正在供货

16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 | PW | 16 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC8554IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8554IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC8554 的特性

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • MicroPower Operation: 150µA per channel at 2.7V
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Power Supply: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% FSR
  • Ultra-Low AC Crosstalk: -100dB Typ
  • Low Power SPI Compatible Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • Double Buffered Input Architecture
  • Simultaneous or Sequential Output Update and Power-Down
  • 16-Channel Broadcast Capability
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Available in a TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor.
All other trademarks are the property of their respective owners.

DAC8554 的说明

The DAC8554 is a 16-bit, quad-channel, voltage output, digital-to-analog converter (DAC), offering low-power operation and a flexible serial host interface. It offers monotonicity, good linearity, and exceptionally low glitch. Each on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved over the supply range of 2.7V to 5.5V. The device supports a standard 3-wire serial interface capable of operating with input data clock frequencies up to 50MHz for IOVDD = 5V.

The DAC8554 requires an external reference voltage to set the output range of each DAC channel. Also incorporated into the device is a power-on reset circuit which ensures that the DAC outputs power up at zero-scale and remain there until a valid write takes place. The DAC8554 provides a per channel power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption to 175nA per channel at 5V.

The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment and other low-power applications. The power consumption is 4.25mW at 5V, reducing to 4µW in power-down mode.

The DAC8554 is available in a TSSOP-16 package with a specified operating temperature range of -40°C to +105°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8554IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息