DAC813JU

正在供货

兼容微处理器的 12 位数模转换器 | DW | 28 | 0 to 70

等同于: DAC813JU.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC81401PWR 正在供货 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC | PW | 20 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC813JU/1K 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC813 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 28
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 20 | TUBE

DAC813 的特性

  • ±1/2LSB NONLINEARITY OVER TEMPERATURE
  • GUARANTEED MONOTONIC OVER TEMPERATURE
  • LOW POWER: 270mW typ
  • DIGITAL INTERFACE DOUBLE BUFFERED: 12 AND 8 + 4 BITS
  • SPECIFIED AT ±12V AND ±15V POWER SUPPLIES
  • RESET FUNCTION TO BIPOLAR ZERO
  • 0.3" WIDE DIP AND SO PACKAGES

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

DAC813 的说明

The DAC813 is a complete monolithic 12-bit digital-to-analog converter with a flexible digital interface. It includes a precision +10V reference, interface control logic, double-buffered latch and a 12-bit D/A converter with voltage output operational amplifier. Fast current switches and laser-trimmed thin-film resistors provide a highly accurate, fast D/A converter.

Digital interfacing is facilitated by a double buffered latch. The input latch consists of one 8-bit byte and one 4-bit nibble to allow interfacing to 8-bit (right justified format) or 16-bit data buses. Input gating logic is designed so that the last nibble or byte to be loaded can be loaded simultaneously with the transfer of data to the D/A latch saving computer instructions.

A reset control allows the DAC813 D/A latch to asynchronously reset the D/A output to bipolar zero, a feature useful for power-up reset, recalibration, or for system re-initialization upon system failure.

The DAC813 is specified to ±1/2LSB maximum linearity error (J, A grades) and ±1/4LSB (K grade). It is packaged in 28-pin 0.3" wide plastic DIP and 28-lead plastic SOIC.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC813JU/1K 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息