16-pin (RTE) package image

DAC80508ZCRTET 正在供货

具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80508ZCRTER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC80508 的特性

  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA

DAC80508 的说明

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80508ZCRTER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息