封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC80508 的特性
- 性能
- INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
- TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准电压
- 初始精度:±5mV(最大值)
- 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
- 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
- 灵活的输出配置
- 用户可选增益:2、1 或 ½
- 复位至零标度或中标度
- 清除输出函数:DACx0508C
- 宽运行范围:
- 电源电压:2.7V 至 5.5V
- 温度范围:–40˚C 至 125˚C
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 1.7V 至 5.5V 运行
- 菊链运行方式
- CRC 误差校验
- 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
- 小型封装:
- 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
- 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
DAC80508 的说明
DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。
DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。
DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。