DAC7821IPWR

正在供货

12 位串行输入乘法 DAC | PW | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC7821IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC7821IPW 正在供货
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC7821 的特性

  • 2.5V to 5.5V Supply Operation
  • Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle
  • Update Rate of 20.4MSPS
  • 10MHz Multiplying Bandwidth
  • ±10V Reference Input
  • Low Glitch Energy: 5nV-s
  • Extended Temperature Range:-40°C to +125°C
  • 20-Lead TSSOP Packages
  • 12-Bit Monotonic
  • ±1LSB INL
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Power-On Reset with Brownout Detection
  • Readback Function
  • Industry-Standard Pin Configuration
  • APPLICATIONS
    • Portable Battery-Powered Instruments
    • Waveform Generators
    • Analog Processing
    • Programmable Amplifiers and Attenuators
    • Digitally-Controlled Calibration
    • Programmable Filters and Oscillators
    • Composite Video
    • Ultrasound

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC7821 的说明

The DAC7821 is a CMOS 12-bit current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a single 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications.

This DAC operates with a fast parallel interface. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeroes and the DAC outputs are at zero scale.

The DAC7821 offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with a large signal multiplying bandwidth of 10MHz. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier.

The DAC7821 is available in a 20-lead TSSOP package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC7821IPW 正在供货
包装数量 | 包装 70 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息