DAC7802LU

正在供货

双单片 CMOS 12 位乘数模转换器 | DW | 24 | -40 to 85

等同于: DAC7802LU.A, DAC7802LUG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC7822IRTAT 正在供货 12 位双通道并行输入乘法数模转换器 | RTA | 40 | -40 to 125
DAC7822IRTAR 正在供货 12 位双通道并行输入乘法数模转换器 | RTA | 40 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC7802 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

DAC7802 的特性

  • TWO DACs IN A 0.3" WIDE PACKAGE
  • SINGLE +5V SUPPLY
  • HIGH SPEED DIGITAL INTERFACE:
      Serial—DAC7800
      8 + 4-Bit Parallel—DAC7801
      12-Bit Parallel—DAC7802
  • MONOTONIC OVER TEMPERATURE
  • LOW CROSSTALK: –94dB min
  • FULLY SPECIFIED OVER –40°C TO +85°C
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL OUTPUTS
    • ATE PIN ELECTRONICS LEVEL SETTING
    • PROGRAMMABLE FILTERS
    • PROGRAMMABLE GAIN CIRCUITS
    • AUTO-CALIBRATION CIRCUITS

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC7802 的说明

The DAC7800,DAC7801 and DAC7802 are members of a new family of monolithic dual 12-bit CMOS multiplying Digital-to-Analog Converters (DACs). The digital interface speed and the AC multiplying performance are achieved by using an advanced CMOS process optimized for data conversion circuits. High stability on-chip resistors provide true 12-bit integral and differential linearity over the wide industrial temperature range of –40°C to +85°C.

The DAC7800 features a serial interface capable of clocking-in data at a rate of at least 10MHz. Serial data is clocked (edge triggered) MSB first into a 24-bit shift register and then latched into each DAC separately or simultaneously as required by the application. An asynchronous CLEAR control is provided for power-on reset or system calibration functions. It is packaged in a 16-pin 0.3" wide plastic DIP.

The DAC7801 has a 2-byte (8 + 4) double-buffered interface. Data is first loaded (level transferred) into the input registers in two steps for each DAC. Then both DACs are updated simultaneously. The DAC7801 features an asynchronous CLEAR control. The DAC7801 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP. The DAC7802 has a single-buffered 12-bit data word interface. Parallel data is loaded (edge triggered) into the single DAC register for each DAC. The DAC7802 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息