DAC7750IPWPR

正在供货

适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC | PWP | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC7750IPWPR.A, DAC7750IPWPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC7750IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC7750 的特性

  • 电流输出选项:
    • 0mA 至 24mA
    • 4mA 至 20mA
    • 0mA 至 20mA
  • ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • CRC 帧错误校验
  • 看门狗计时器
  • 热警报
  • 开路警报
  • 用于监控输出电流的引脚
  • 片上故障警报
  • 针对偏移和增益的用户校准
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP

DAC7750 的说明

DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC7750IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息