DAC7621EB

已停产

12 位、并行输入数模转换器 | DB | 20 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
DAC7621EB 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC60501MDGST 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
DAC60501MDGSR 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC | DGS | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC7621 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 70 | TUBE

DAC7621 的特性

  • LOW POWER: 2.5mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY
    OVER INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • ASYNCHRONOUS RESET TO 0V

DAC7621 的说明

The DAC7621 is a 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input register, latch, 2.435V reference, DAC, and high speed rail-to-rail output amplifier. For a full-scale step, the output will settle to 1 LSB within 7µs. The device consumes 2.5mW (0.5mA at 5V).

The parallel interface is compatible with a wide variety of microcontrollers. The DAC7621 accepts a 12-bit parallel word, has a double-buffered input logic structure and provides data readback. In addition, two control pins provide a chip select (_CS) function and asynchronous clear (CLR) input. The _CLR input can be used to ensure that the DAC7621 output is 0V on power-up or as required by the application.

The DAC7621 is available in a 20-lead SSOP package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息