封装信息
封装 | 引脚 WSON (DQF) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC60501 的特性
- 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
- 低毛刺脉冲能量:4nV–s
- 宽电源:2.7V 至 5.5V
- 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
- 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
- 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
- 引脚可选串行接口:
- 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
- 两线制,兼容 I 2C
- 上电复位:零电平或中间电平
- VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
DAC60501 的说明
DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。
DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。