封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DMD) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC60004 的特性
- 真正的 16 位性能:1 LSB 积分非线性 (INL)/微分非线性 (DNL)(最大值)
- 超低毛刺脉冲能量:1nV-s
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 支持轨到轨运行的输出缓冲器
- 电流消耗:1mA/通道
- 50Mhz、四线制或三线制串行外设接口 (SPI) 兼容接口
- 用于回读和菊花链连接的 SDO 引脚
- 上电复位至零量程或量程中点
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 多种封装:
- 微型 14 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
- 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
DAC60004 的说明
DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。
DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。
DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.