DAC5652MPFBEP

正在供货

双通道 10 位、200MSPS 数模转换器(DAC,增强型产品) | PFB | 48 | -55 to 125

等同于: DAC5652MPFBEP.A, V62/06638-02XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC5652MPFBREP 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A2C

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

DAC5652-EP 的特性

  • 10-Bit Dual Transmit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 200 MSPS Update Rate
  • Single Supply: 3 V to 3.6 V
  • High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR): 80 dBc at 5 MHz
  • High Third-Order Two-Tone Intermodulation (IMD3):
    78 dBc at 15.1 MHz and 16.1 MHz
  • Independent or Single Resistor Gain Control
  • Dual or Interleaved Data
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • Low Power: 290 mW
  • Power-Down Mode: 9 mW
  • Package: 48-Pin Thin Quad Flat Pack (TQFP)

DAC5652-EP 的说明

The DAC5652 is a monolithic, dual channel, 10-bit, high speed, digital-to-analog converter (DAC) with on-chip voltage reference.

Operating with update rates of up to 200 MSPS, the DAC5652 offers exceptional dynamic performance, tight gain, and offset matching characteristics that make it suitable in either I/Q baseband or direct IF communication applications.

Each DAC has a high impedance differential current output, suitable for single ended or differential analog-output configurations. External resistors allow scaling of the full-scale output current for each DAC separately or together, typically between 2 mA and 20 mA. An accurate on-chip voltage reference is temperature-compensated and delivers a stable 1.2 V reference voltage. Optionally, an external reference may be used.

The DAC5652 has two 10-bit parallel input ports with separate clocks and data latches. For flexibility, the DAC5652 also supports multiplexed data for each DAC on one port when operating in the interleaved mode.

The DAC5652 has been specifically designed for a differential transformer coupled output with a 50 Ω doubly terminated load. For a 20 mA full scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (–2 dBm output power) are supported.

The DAC5652 is available in a 48-pin thin quad flat pack (TQFP). Pin compatibility between family members provides 10-bit (DAC5652), 12-bit (DAC5662), and 14-bit (DAC5672) resolution. Furthermore, the DAC5652 is pin compatible to the DAC2900 and AD9763 dual DACs. The device is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC5652MPFBREP 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息