封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC53508 的特性
- ±1LSB DNL
- 宽工作电压范围:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 3 线制串行外设接口 (SPI)
- 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V 时,VIH = 2.4V
- 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V 时,VIH = (VDD – 0.3V)
- 通过 LDAC 引脚实现同步输出更新
- 功耗极低:0.1mA/通道 (1.8V)
- 低功耗启动模式:输出断电,并通过 10kΩ 连接至 AGND
- 微型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
DAC53508 的说明
8 位 DAC43508、10 位 DAC53508 和 12 位 DAC63508 (DACx3508) 是低功耗、八通道、电压输出数模转换器 (DAC)。DACx3508 设计为在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内具有单调性。通过使用外部基准,DACx3508 在每通道消耗 0.1mA 静态电流的同时提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出电压范围。DACx3508 还包括基于每通道且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以 10kΩ-AGND 断电状态启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。
DACx3508 具有低静态电流、宽电源电压范围、八通道和每通道断电选项,因此非常适合高密度、低功耗的电池供电系统。
这些器件通过 3 线(只写)串行外设接口 (SPI) 进行通信。这些器件还具有负载 DAC (LDAC) 和清零 (CLR) 输入。