DAC39RFS10ACLNSP

正在供货

Radiation-tolerant, 30krad, 16-bit one-channel 10.4GSPS 12GHz RF DAC digital-to-analog converter | ACL | 256 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

质量信息

等级 Space
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-220C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A2C

更多 DAC39RFS10-SEP 信息

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ACL) | 256
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

DAC39RFS10-SEP 的特性

  • 耐辐射保障 DAC39RFx10-SP:
    • 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
    • 单粒子闩锁 (SEL):120MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
  • 抗辐射 DAC39RFx10-SEP:
    • 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
    • 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad (Si)
  • 16 位、10.4GSPS 或 20.8GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
  • 最大输入数据速率:
    • 8 位、单通道、DES 模式:20.8GSPS
    • 12 位、单通道、DES 模式:15.5GSPS
    • 16 位、单通道:10.4GSPS
    • 8 位、双通道:10.4GSPS
    • 12 位,双通道:7.75GSPS/通道
    • 16 位、双通道:6.2GSPS/通道
  • 输出带宽 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动关闭时的性能
    • 本底噪声(小信号):–155dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):60dBc
    • IMD3(每个音调 -7dBFS):–62dBc
    • 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
  • 四个集成式数字上变频器 (DUC)
    • 内插:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256x
    • 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
    • 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
    • 64 位频率分辨率 NCO
  • JESD204C 接口
    • 最多 16 个通道,速率高达 12.8Gbps
    • 符合 C-S 类子类 1
    • 内部交流耦合电容
  • 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
  • 空间筛选和保证:
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 辐射批次验收测试 (RLAT)
    • 生产老化处理(仅限 DAC39RFx10-SP)
  • 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情

DAC39RFS10-SEP 的说明

DAC39RF10-Sx 和 ’RFS10-Sx 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 20.8GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.4GSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、7.5GHz 和 5GHz 的信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带进行直接采样。

高采样速率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频也使得 DAC39RF10-Sx 和 ’RFS10-Sx 能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息