封装信息
| 封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DAC38RF97 的特性
- 14 位分辨率
- 最大 DAC 采样率:
- 9.0GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
- 6.2GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
- 主要规格:
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:0dBm
- 频谱性能,DAC38RF87/97
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT =
2.14GHz
- WCDMA ACLR:73dBc
- WCDMA 备选 ACLR:77dBc
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT =
2.14GHz
- 频谱性能,DAC38RF86/96
- fDAC =
8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:66dBc
- fDAC =
9GSPS,fOUT = 1.8GHz,–6dBFS
- IMD3 = 70dBc(10MHz 音调间隔)
- fDAC =
8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 每个
DAC 配有双频带数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
- 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
- JESD204B 接口,子类
1
- 支持多芯片同步
- 最高通道速率:12.5Gbps
- 具有集成巴伦的单端输出 覆盖 700MHz 至 3800MHz
- 内部 PLL 和
VCO
- DAC38RF86/96:fC(VCO) = 8.85GHz
- DAC38RF87/97:fC(VCO) = 5.90GHz
- 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
- 电源:–1.8V、1V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
DAC38RF97 的说明
DAC38RF86/96 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成