DAC38RF93IAAVR

正在供货

双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) | AAV | 144 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC38RF93IAAVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC38RF93IAAV 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DAC38RF93 的特性

  • 14 位分辨率
  • 最大 DAC 采样速率:9GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0dBm
      • DAC38RF83/93/85:3dBm(具有 2:1 平衡-非平衡变压器)
    • 频谱性能(片上 PLL、DIFF):
      • fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA ACLR:75dBc
        • WCDMA 备选 ACLR:77 dBc
      • fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR:63dBc
      • fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz
        • IMD3 = 70dBc(–6dBFS,10MHz 音调间隔)
        • NSD = –157dBc/Hz
  • 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
    • 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5 Gbps
  • 具有集成平衡-非平衡变压器的单端输出 (DAC38RF80/90/84) 覆盖 700MHz 至 3800MHz
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9GHz 或 8.9GHz
  • 功率耗散:1.4W 至 2.2W/通道
  • 电源:–1.8V、1V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球

DAC38RF93 的说明

DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。

该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC38RF93IAAV 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息