封装信息
| 封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DAC38RF80 的特性
- 14 位分辨率
- 最大 DAC 采样速率:9GSPS
- 主要规格:
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
- DAC38RF80/90/84:0dBm
- DAC38RF83/93/85:3dBm(具有 2:1 平衡-非平衡变压器)
- 频谱性能(片上 PLL、DIFF):
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- WCDMA ACLR:75dBc
- WCDMA 备选 ACLR:77 dBc
- fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:63dBc
- fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz
- IMD3 = 70dBc(–6dBFS,10MHz 音调间隔)
- NSD = –157dBc/Hz
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
- 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
- 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
- JESD204B 接口,子类 1
- 支持多芯片同步
- 最大通道速率:12.5 Gbps
- 具有集成平衡-非平衡变压器的单端输出 (DAC38RF80/90/84) 覆盖 700MHz 至 3800MHz
- 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
- fC(VCO) = 5.9GHz 或 8.9GHz
- 功率耗散:1.4W 至 2.2W/通道
- 电源:–1.8V、1V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
DAC38RF80 的说明
DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。