88-pin (RKD) package image

DAC3482IRKDR 正在供货

双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC3482IRKDT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN-MR (RKD) | 88
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC3482 的特性

  • 功耗极低:1.25GSPS 完全运行条件下为 900mW
  • 多 DAC 同步
  • 可选 2、4、8、16 倍内插滤波器
    • 阻带衰减大于 90dBc
  • 灵活的片上复杂混频
    • 带有 32 位 NCO 的精细混频器
    • 节能粗调混频器:± n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘 PLL
  • 数字 I 和 Q 校正
    • 增益、相位、偏移以及组延迟校正
  • 数字反向正弦滤波器
  • 灵活的 LVDS 输入数据总线
    • 字或字节宽接口
    • 8 采样输入 FIFO
    • 数据模式检查器
    • 奇偶效验检查
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10mA 至 30mA
  • 多种封装选项:88 引脚 9 x 9mm WQFN-MR 和 196 焊球 12mm x 12mm

DAC3482 的说明

DAC3482 是一款采样速率高达 1.25GSPS 的极低功耗、高动态范围、双通道 16 位数模转换器 (DAC)。

该器件包括可简化复杂发射架构的特性:具有超过 90dB 阻带衰减的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。复杂混频器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。

数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。数据的输入方式既可以为字宽,也可以为字节宽。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。

该器件可在 –40°C 至 85°C 的整个工业温度范围内运行,并采用小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN-MR 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装。

DAC3482 具有低功耗、小尺寸、出色的抗串扰性以及高动态范围等特性,非常适合当前的通信系统。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC3482IRKDT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息